エレクトロニクス&テクノロジー

この動きの速いセクターでは、俊敏性が競争力の鍵となります。サブアセンブリの構築、テスト器具のロードとアンロード、キッティングやパッケージ製品など、柔軟なコラボレーションロボットは、生産性、品質、一貫性を向上させることができます。

エレクトロニクス&テクノロジーのコラボレーションロボット

エレクトロニクス&テクノロジーのコラボレーションロボット

作業者と一緒に(リスク評価後)安全なcobotsは、挿入、接着、ねじ切り、ラベル付けなどの正確なタスクを再現性の高い方法で処理できます。これらの反復的なプロセスを自動化することで、スキルの高い従業員をより価値のあるタスクに再割り当てすることができます。コラボレーションロボットは、上流または下流のプロセスを埋めることで、生産ラインで作業者を距離を置く理想的な方法でもあります。

コボットアームは軽量でプログラムしやすいため、必要に応じて、ある生産ラインから別の生産ラインに簡単に移動したり、生産から梱包またはパレタイジングに移動したりできます。競争力のあるエレクトロニクス製造であっても、cobotsは1年以内に自己負担することができます。

電子書籍をはじめる

導入事例

エレクトロニクス製造におけるコボットの自動化

エレクトロニクス製造におけるコボットの自動化

コボットは、スクリュードライバー、組み立て、テストなどのタスクを処理することで、エレクトロニクス製造業界を変革しています。これらのフレキシブルロボットは、Siemensのようなメーカーが小規模から中規模の量産で生産性を向上させるのに役立ちます。直感的なプログラミングとデジタルツインプランニングにより、cobotsはスムーズな統合と信頼性の高いパフォーマンスを保証し、社内アプリケーション開発を可能にし、人手不足を軽減します。

電気部品製造のためのコボットソリューション

電気部品製造のためのコボットソリューション

電気部品の製造では、cobotsは組み立て、テスト、機械の手入れ、パッケージングなどの反復作業を自動化する上で重要な役割を果たします。Schneider Electricのような企業は、cobotsを利用してさまざまなコンポーネントサイズを正確かつ柔軟に処理し、オペレーターの人間工学を改善し、生産サイクル時間を大幅に短縮します。

PCBパッケージングの効率化

PCBパッケージングの効率化

コボットは、エレクトロニクスとテクノロジー分野におけるプリント基板( PCB )のパッケージングに革命を起こしています。cobotsは、複数のワークを同時に処理する機能を備えているため、Melecsのような企業は、3シフト制で稼働しながら生産性を25 %向上させることができます。これらのcobotsは、ピックアンドプレースやパッケージングなどの繰り返し作業を自動化し、従業員を単調な作業から解放し、より速く、より費用対効果の高い生産を保証します。

ブレーカー製造の柔軟性の向上

ブレーカー製造の柔軟性の向上

モジュラー式DINレールスイッチやその他のサーキットブレーカの生産では、cobotsは品質管理やマテリアルハンドリングなどの重要なタスクを自動化します。コボットには、さまざまなコンポーネントサイズに適応するサクションカップが装備されているため、Schneider Electricのような企業にとっては、生産効率を向上させ、手作業を減らし、約2年で投資収益率を実現する理想的なソリューションとなっています。

エレクトロニクス生産におけるマテリアルハンドリングの自動化

エレクトロニクス生産におけるマテリアルハンドリングの自動化

生産ラインとパッケージングステーションの間で部品を移動させるなど、エレクトロニクス生産におけるマテリアルハンドリングタスクは、cobotsで自動化されています。これらのロボットは、労働者の身体的負担を軽減するだけでなく、生産プロセス全体を最適化します。コボットは柔軟性と精度を提供し、慎重な取り扱いと繰り返しのアクションを必要とするタスクに最適です。

エレクトロニクス&テクノロジーの自動化のための協働ロボット

Universal Robotsのさまざまなモデルは、精密なタスクから長距離および高負荷の要件に至るまで、自動化のニーズに対応するために利用できます。

Universal Robotsを選ぶ理由

試され、テストされ、信頼されています。

試され、テストされ、信頼されています。

Universal Robotsは、すべての製造業界に100,000以上のcobotsを展開しています。Fortune 500の巨人から地元の契約機械工場まで、あらゆる規模の企業が第6世代cobotsを活用して生産性と品質を向上させ、製造チームの仕事の満足度を向上させています。

低い

低い

UR cobotsは、業界をリードする使いやすさ、直感的なプログラミング、そしてOEMや開発者が価値を付加し、特定のニーズを満たすための強力なバックエンドにより、柔軟性の要求を満たします。URコボットベースのシステムは、通常は年ではなく月で測定されるROIを生成します。

労働者に安全、労働者に優しい

労働者に安全、労働者に優しい

Universal Robotsは、業界で最も完全な安全ツールと機能を開発しました。当社の安全プロトコルは、プラントや施設のさまざまな安全要件とアプリケーションリスクアセスメントを満たすように設定することができ、製造チームはUR cobotsを使用して安全に作業できます。

エレクトロニクスとテクノロジーの電子書籍を入手

エレクトロニクスとテクノロジー分野のコラボレーションロボットについてもっと知りたいですか?

現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510