フード&ドリンク

URコラボレーションロボットは、包装や機械の手入れなどの幅広い二次プロセスにおいて、食品および飲料のサプライチェーン全体で幅広く使用されています。コボットは、湿度の高い温室から冷蔵室、温かいオーブンの世話に至るまでの条件で作業することができ、従業員は不利な環境で怪我を引き起こす可能性のある反復的な作業から解放されます。

食品・飲料業界におけるCollaborativロボット

フード&ドリンクのコラボレーションロボット

コボットは休むことなく24時間働くことができます。これは、cobotsが追加または派遣労働者を必要とせずに生産要件を満たすことができる季節的なバーストに最適です。工場は、生産量の変化に応じて新しい製品ラインや異なるプロセスにcobotsを再展開することで、cobotsの柔軟性を最大限に活用することができます。

Universal Robotsのcobotsは、食品や飲料の生産者が効率を高め、職場での怪我を減らし、季節的な需要の急増に簡単に対応できるように、包装やパレット運搬などの反復的で物理的に要求の厳しいタスクを自動化します。

電子書籍をはじめる

バーチャルファクトリー

バーチャルファクトリーに足を踏み入れて、コラボレーションロボットが食品・飲料業界のエンドオブラインオペレーションをどのように変革しているかをご覧ください。梱包からパレタイジングまで、現実の環境での自動化の力を発見してください。

バーチャルファクトリーを見る

導入事例

柔軟なロボットソリューションで乳製品生産を最適化

柔軟なロボットソリューションで乳製品生産を最適化

コボットは、パレタイジング、梱包、製品の取り扱いなどのタスクを自動化することで、酪農乳業を変革しています。重いチーズの塊を持ち上げる場合でも、クリームチーズを効率的に包装する場合でも、cobotsは反復的な負傷のリスクを軽減することで職場の安全性を向上させます。その柔軟性により、さまざまな製品サイズや包装タイプに対応できるため、全体的な生産効率が向上し、従業員がより複雑で付加価値の高いタスクに集中できるようになります。

コラボレーションオートメーションでワイン生産を変革

コラボレーションオートメーションでワイン生産を変革

ワイン業界では、効率性が重要であり、cobotsはボトリング業務を合理化するためにステップアップしています。コボットはワインカートンのパレットを処理し、手作業を減らし、全体的なワークフローを改善します。cobotsは、重量物を持ち上げる作業を排除することで、作業者が品質管理やその他の価値の高い作業に集中できるようにし、よりスムーズな作業を保証し、ボトリングラインの終わりのボトルネックを最小限に抑えます。

Cobotsで食肉加工の生産性を高める

Cobotsで食肉加工の生産性を高める

食肉加工では、cobotの自動化のおかげで、繰り返しの重い作業は過去のものとなっています。コボットはパレット作業を効率的に処理し、労働者の身体的負担を軽減し、生産性を大幅に向上させます。cobotsが重荷を処理することで、従業員はより重要な業務に集中することができ、より安全で合理化された生産プロセスにつながります。

砂糖生産のためのスマートオートメーション

砂糖生産のためのスマートオートメーション

砂糖生産は、品質検査とサンプル処理プロセスを合理化するためにcobotsを使用してスマートオートメーションを採用しています。コボットは、甜菜サンプルの取り扱いなど、繰り返しのピックアンドプレイス作業を管理し、手作業の必要性を減らします。この自動化は効率を向上させるだけでなく、専門家の介入に頼らずにプロセス調整を行う柔軟性を従業員に提供します。

アプリケーションに適したコラボレーションロボットを選択してください

Universal Robotsのさまざまなモデルは、精密なタスクから長距離および高負荷の要件に至るまで、自動化のニーズに対応するために利用できます。

Universal Robotsを選ぶ理由

試され、テストされ、信頼されています。

試され、テストされ、信頼されています。

Universal Robotsは、すべての製造業界に100,000以上のcobotsを展開しています。Fortune 500の巨人から地元の契約機械工場まで、あらゆる規模の企業が第6世代cobotsを活用して生産性と品質を向上させ、製造チームの仕事の満足度を向上させています。

低い

低い

UR cobotsは、業界をリードする使いやすさ、直感的なプログラミング、そしてOEMや開発者が価値を付加し、特定のニーズを満たすための強力なバックエンドにより、柔軟性の要求を満たします。URコボットベースのシステムは、通常は年ではなく月で測定されるROIを生成します。

労働者に安全、労働者に優しい

労働者に安全、労働者に優しい

Universal Robotsは、業界で最も完全な安全ツールと機能を開発しました。当社の17の安全プロトコルは、プラントや施設のさまざまな安全要件とアプリケーションリスクアセスメントを満たすように設定することができ、製造チームはUR cobotsを使用して安全に作業できます。

フード&ドリンクの電子書籍を入手

食品・飲料業界のコラボレーションロボットについてもっと知りたいですか?

現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510