簡単な展開では、医療および美容用途のためのロボットのセットアップは、通常、数週間ではなく数時間または数日で測定されます。軽量のコラボレーションロボットアームは、モバイルカート上であるプロセスから別のプロセスに容易に移動することができ、単一のロボットは多くの場合、複数のマシンを処理することができます。
簡単な展開では、医療および美容用途のためのロボットのセットアップは、通常、数週間ではなく数時間または数日で測定されます。軽量のコラボレーションロボットアームは、モバイルカート上であるプロセスから別のプロセスに容易に移動することができ、単一のロボットは多くの場合、複数のマシンを処理することができます。
医療および化粧品のライフサイクルが縮小するにつれて、コラボレーションオートメーションは製造の俊敏性を提供します。Universal Robotsのロボットアームを使用して、出力を最大化し、一貫した品質を確保できます。コボットは、機械やコンベヤを扱い、デバイスや製品、キットを正確に組み立て、アイテムをブリスターパック、カートン、またはパレットに梱包するために業界全体で使用されています。
コボットは、機密性の高いプロセスやクリーンな環境での人体汚染のリスクを軽減するのに役立ちます。ロボットはまた、ほこりの多い、騒々しい、高振動の作業でのマテリアルハンドリング作業から労働者を解放し、より価値の高い作業に移行させることができます。また、UR +が承認したビジョンシステムを使用すると、cobotsは詳細な品質検査を実行できます。
コボットは、ピッキング、配置、包装などの反復的で労働集約的な作業を自動化することで、化粧品および消費財業界に革命をもたらしています。メイク、スキンケア製品、またはその他のパッケージ商品の取り扱いにかかわらず、cobotsは精度、柔軟性、およびコスト削減を保証します。モバイルcobotの展開により、製品ライン間の迅速な変更が可能になり、手作業の人件費を削減しながら、生産効率と品質管理が向上します。
製薬や化粧品業界では、cobotsはパレタイジングやブリスター包装などの主要な最終工程を自動化しています。コボットは、医薬品、化粧品、パーソナルケア製品の包装を合理化し、手作業を減らし、生産効率を向上させます。cobotsは、箱や繊細なブリスターパックの取り扱いにかかわらず、さまざまな製品ラインにわたって柔軟な展開を提供し、ダウンタイムを最小限に抑え、従業員の安全で人間工学に基づいた作業環境を確保します。
医療機器製造では、微小部品の精密な取り扱いが重要です。コボットは、ピックアンドプレースや射出成形などのタスクに使用され、複雑な部品の製造の精度を確保します。ロボットの6軸の柔軟性により、複雑な動きや小さなコンポーネントを簡単に扱うことができ、ダウンタイムを短縮しながら生産の一貫性を向上させます。コボットは、医療機器業界で一般的な多品種少量生産の自動化において特に価値があります。
医薬品や科学機器の製造など、機密性の高い素材を扱う業界では、cobotsが反復作業のための信頼性の高いソリューションを提供します。コボットは、機械の手入れや成形、繊細な材料の慎重な取り扱いなどの精密なプロセスで使用されます。これらの分野の自動化は、生産の安定化、品質の向上、小規模生産と大規模生産の両方での効率の向上に役立ちます。
製薬および診断研究所では、cobotsがサンプル分析の速度と精度を向上させています。Cobotは、分析のためにサンプルを並べ替えて準備したり、追加のスタッフを配置せずに増加した量を処理したりするなどのタスクを自動化します。これらのロボットは、ラボの技術者と一緒に安全に動作し、汚染のリスクを軽減し、迅速な応答時間を確保し、血液、化学、または生物学的サンプル処理のアプリケーションに理想的です。
Universal Robotsのさまざまなモデルは、精度の高いタスクから、長距離および高負荷の要件に至るまで、自動化のニーズに対応するために利用できます。
Universal Robotsは、すべての製造業界に100,000以上のcobotsを展開しています。Fortune 500の巨人から地元の契約機械工場まで、あらゆる規模の企業が第6世代cobotsを活用して生産性と品質を向上させ、製造チームの仕事の満足度を向上させています。
UR cobotsは、業界をリードする使いやすさ、直感的なプログラミング、そしてOEMや開発者が価値を付加し、特定のニーズを満たすための強力なバックエンドにより、柔軟性の要求を満たします。URコボットベースのシステムは、通常は年ではなく月で測定されるROIを生成します。
Universal Robotsは、業界で最も完全な安全ツールと機能を開発しました。当社の17の安全プロトコルは、プラントや施設のさまざまな安全要件とアプリケーションリスクアセスメントを満たすように設定することができ、製造チームはUR cobotsを使用して安全に作業できます。
何千もの企業がURコラボレーションロボットに依存しています...
・生産性の向上 ・変化する製品需要への適応 ・従業員のウェルビーイングと定着率の向上 ・人手不足によるスタッフ