金属と機械加工

製造業の新しい常態は、より短い製品ライフサイクルと変化する顧客需要を満たすために、真に柔軟な自動化を必要とします。協働ロボットは、柔軟性に対するこれらの要求を真っ向から満たします。

多様なアプリケーションのための汎用性の高い自動化

今日の製造業の状況では、埋まっていないポジションやアイドル状態の機器がすぐに収益と利益を損なう可能性があります。溶接工、機械ローダー、組立工、マテリアルハンドラーなどの熟練労働者は、雇用と維持がますます困難になっており、生産性が損なわれています。コラボレーションロボットは、信頼性の高いソリューションを提供し、24時間体制でチームと一緒に作業することで、機械の使用率と生産性を高く保ちます。UR cobotsは、機械の手入れ、溶接、パレタイジング、スクリュードライバー、サンディング、バリ取り、表面仕上げなどのタスクをシームレスに処理し、熟練したスタッフをより価値の高い、よりやりがいのある役割に解放します。真のウィンウィンです。

電子書籍をはじめる

バーチャルファクトリー

バーチャルツアーに参加して、ロボット工学が金属および加工プロセスの精度と効率をどのように高めているかを体験してください。製造オペレーションを再構築し、生産性を高めているオートメーションソリューションをご覧ください。

バーチャルファクトリーを見る

導入事例

機械処理における稼働時間と柔軟性の向上

機械処理における稼働時間と柔軟性の向上

コボットは、CNCマシン、フライス盤、旋盤、プレスブレーキの繰り返しのローディングとアンロード作業を自動化することで、マシンの傾向を変革しています。コンパクトなサイズと柔軟な展開により、消灯環境でも継続的な動作を保証します。これにより、稼働時間が改善され、マシンの使用率が最適化され、熟練労働者がより価値のあるタスクに集中できるようになり、追加の人員を必要とせずに生産性が向上します。

複数の技術にわたる効率的な溶接自動化

複数の技術にわたる効率的な溶接自動化

コボットは、MIG/MAG、TIG、スポット溶接、ろう付け、プラズマまたは酸素燃料切断などのさまざまな技術にわたる溶接作業を自動化することで、熟練した溶接工の世界的な不足に対処しています。コンパクトなcobot溶接機は、従来の自動化の高いコストなしに、標準的な溶接セルに簡単に適合し、生産能力を向上させます。正確で一貫した溶接をプログラムする機能により、cobotsは溶接品質と生産性を向上させています。

包装とパレタイジングを自動化して効率を高める

包装とパレタイジングを自動化して効率を高める

コボットは、生産ラインの梱包とパレット作業を自動化するための信頼性の高い柔軟なソリューションを提供します。これらのロボットは、多種多様なパッケージングフォーマット、スタッキングパターン、および負荷タイプを処理することができ、作業者の疲労を軽減し、スループットを向上させることができます。コボットは、労働力不足や需要の高い期間に直面している業界に最適であり、企業が生産目標を効率的に達成できるようにします。

複雑な組み立て作業のための汎用的な自動化

複雑な組み立て作業のための汎用的な自動化

コボットは、スクリュードライビング、リベット留め、スナップフィッティング、ピックアンドプレースなどの複雑な組み立て作業の自動化に優れています。反復的で人間工学的に困難な作業から労働者を解放することにより、cobotsは効率を高め、エラーを減らし、高品質の組み立てプロセスを維持するのに役立ちます。その柔軟性により、さまざまなタスクへの迅速な再配置が可能になり、汎用性の高い生産フロアが確保されます。

ロボットによる効率的な材料除去

ロボットによる効率的な材料除去

協働ロボットは、研削、バリ取り、フライス加工、穴あけなどの材料除去作業を自動化するための理想的なソリューションを提供します。反復的で潜在的に危険なタスクを引き継ぐことで、cobotsは一貫した高品質の結果を保証しながら労働者の安全性を向上させます。これらのロボットは、さまざまな取り外しプロセスのために簡単にプログラム可能であり、スループットの向上と怪我の軽減を求める業界にとって柔軟な選択肢となります。

アプリケーションに適したコラボレーションロボットを選択してください

Universal Robotsのさまざまなモデルは、精密なタスクから長距離および高負荷の要件に至るまで、自動化のニーズに対応するために利用できます。

Universal Robotsを選ぶ理由

試され、テストされ、信頼されています。

試され、テストされ、信頼されています。

Universal Robotsは、すべての製造業界に100,000以上のcobotsを展開しています。Fortune 500の巨人から地元の契約機械工場まで、あらゆる規模の企業が第6世代cobotsを活用して生産性と品質を向上させ、製造チームの仕事の満足度を向上させています。

低い

低い

UR cobotsは、業界をリードする使いやすさ、直感的なプログラミング、そしてOEMや開発者が価値を付加し、特定のニーズを満たすための強力なバックエンドにより、柔軟性の要求を満たします。URコボットベースのシステムは、通常は年ではなく月で測定されるROIを生成します。

労働者に安全、労働者に優しい

労働者に安全、労働者に優しい

Universal Robotsは、業界で最も完全な安全ツールと機能を開発しました。当社の17の安全プロトコルは、プラントや施設のさまざまな安全要件とアプリケーションリスクアセスメントを満たすように設定することができ、製造チームはUR cobotsを使用して安全に作業できます。

金属と機械加工のパンフレットを入手

金属・機械加工分野の協働ロボットについてもっと知りたいですか?最新のメタル&マシニングパンフレットを入手してください。

現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510