プラスチック業界は、付加価値のあるプロセスや3 Dプリントなどの新しいプロセスに対する顧客の要求とともに進化し続けています。Universal Robotsのコラボレーションロボットは、これらの課題に対処するのに役立っています。強力で直感的なソフトウェアにより、UR cobotsを迅速に展開し、必要に応じて新しいアプリケーションに移動することができます。UR cobotsが反復的なタスクを処理することで、熟練したオペレーターはより複雑なタスクに取り組むことができます。
プラスチック業界は、付加価値のあるプロセスや3 Dプリントなどの新しいプロセスに対する顧客の要求とともに進化し続けています。Universal Robotsのコラボレーションロボットは、これらの課題に対処するのに役立っています。強力で直感的なソフトウェアにより、UR cobotsを迅速に展開し、必要に応じて新しいアプリケーションに移動することができます。UR cobotsが反復的なタスクを処理することで、熟練したオペレーターはより複雑なタスクに取り組むことができます。
射出成形とブロー成形の作業は、金型を閉じない限り収益を上げません。しかし、機械の積み下ろしは鈍く、反復的で、怪我をしやすい作業であり、スタッフにとっては困難です。そのため、オートメーションに最適です。URロボットアームは、リーチおよびペイロード機能の範囲で利用可能です。従来の大型ロボットではコスト効率よく自動化できない、多品種少量生産の既存施設に統合することができます。
フレキシブルなcobotsは、他の多くのプロセスを自動化するために、プラスチック製造施設全体に再展開することもできます。これらには、劣化、研削、スプルー除去、研磨などの二次プロセス、およびプラスチック部品へのラベルまたはデカールの貼付が含まれます。コボットはまた、組み立て、梱包、パレタイズプロセスを処理し、リスクアセスメント後にオペレーターと一緒に安全に作業することもできます。
コボットは、機械の手入れ、部品の配置、品質チェックなどの面倒な作業を自動化することで、プラスチック製造における射出成形を変革しています。UR 5 eやUR 10などのコボットは、一貫したサイクルタイムを確保し、スクラップ率を低減し、効率を高めます。その柔軟性により、メーカーはダウンタイムなしに多品種少量生産ラインを切り替えることができ、スループットを大幅に向上させることができます。
UR 5やUR 10のようなモバイルcobotsは、EVCO Plasticsのような企業のプラスチック製造に革命をもたらしています。組み立て、梱包、機械の手入れなどの作業を処理することで、cobotsは24時間365日の生産を可能にします。そのモビリティにより、さまざまなプロセスにわたる柔軟な展開が可能になり、生産効率が向上します。
多品種少量生産のニーズがある企業にとって、cobotsはコンベアから部品をピックアップしたり、部品を組み立てたりといった繰り返し作業に最適です。簡単に再プログラミングできるため、頻繁な切り替えが必要なアプリケーションに最適で、AIM Processingの射出成形などの作業の生産性を向上させます。
プラスチック、ポリマー、セラミック、ガラスなど、労働者が身体的に負担のかかる作業に直面することが多い業界では、cobotsが人間工学に基づいた救済策を提供します。コボットは、ガラスシートや成形プラスチックなどの大型で繊細なアイテムの取り扱いを自動化し、労働者の安全性を向上させ、疲労なく連続的に操作することで生産性を向上させます。
今すぐオートメーションの専門家に相談してください!
Universal Robotsのさまざまなモデルは、精密なタスクから長距離および高負荷の要件に至るまで、自動化のニーズに対応するために利用できます。
Universal Robotsは、すべての製造業界に100,000以上のcobotsを展開しています。Fortune 500の巨人から地元の契約機械工場まで、あらゆる規模の企業が第6世代cobotsを活用して生産性と品質を向上させ、製造チームの仕事の満足度を向上させています。
UR cobotsは、業界をリードする使いやすさ、直感的なプログラミング、そしてOEMや開発者が価値を付加し、特定のニーズを満たすための強力なバックエンドにより、柔軟性の要求を満たします。URコボットベースのシステムは、通常は年ではなく月で測定されるROIを生成します。
Universal Robotsは、業界で最も完全な安全ツールと機能を開発しました。当社の17の安全プロトコルは、プラントや施設のさまざまな安全要件とアプリケーションリスクアセスメントを満たすように設定することができ、製造チームはUR cobotsを使用して安全に作業できます。
何千もの企業がURコラボレーションロボットに依存しています...
・生産性の向上 ・変化する製品需要への適応 ・従業員のウェルビーイングと定着率の向上 ・人手不足によるスタッフ