輸送

自動車製造から出荷まで、複雑な組み立て、検査、パレタイズ作業が輸送部門全体で必要とされています。協働ロボットは、精度の向上とサイクルタイムの短縮により、生産効率と品質を向上させます。

輸送における協働ロボット

輸送における協力ロボット

今日の輸送セクターはペースが速く、急速に進化しています。自動車および航空宇宙メーカーは、特に電気自動車( EV )や新技術の需要の高まりに合わせて、車両や関連部品の生産に追いつくことができる柔軟な自動化を必要としています。Universal Robotsのコボットは、重要な安全検査を行っている場合でも、繊細な電子部品を扱っている場合でも、一貫した品質と精度を提供します。

cobotsを導入することで、溶接、スクリュードライバー、機械の手入れなど、繰り返しまたは危険なタスクを自動化することができます。その代わりに、熟練労働者は複雑で要求の厳しいエンジニアリングと品質管理のポジションに集中することができます。最終的な結果は?セクターが必要とする最高の安全性と信頼性の基準を維持しながら、生産を加速します。

導入事例

自動車製造におけるコボットの自動化

自動車製造におけるコボットの自動化

コボットは自動車生産ラインを変革しています。ダッシュボードの組み立てから品質検査まで、ロボットアームはコンポーネントの取り付けやシーラント、塗装などの繰り返し作業に優れています。コボットは、少量またはクイックターンの仕事であっても、新製品にすばやく簡単に適応することができます。社内で展開および再展開し、ビジョンシステムと統合して、精度と信頼性を向上させます。

自動車製造におけるコボット
EV製造のためのロボットソリューション

EV製造のためのロボットソリューション

急速に成長する電気自動車( EV )業界では、モーターコンポーネントの取り付け、バッテリーセルの配置、ハーネスアセンブリなどの反復作業の自動化にコラボレーションロボットが不可欠です。企業は、これらの汎用性の高いロボットの精度と生産性の向上をプログラムしています。ロボットアームは、新しいプロセスや手順を処理するために再プログラミングすることもでき、EV業界内の変化する技術環境に追いつくための十分な余地と俊敏性を提供します。

航空宇宙製造における最高の精度

航空宇宙製造における最高の精度

精度と品質は航空宇宙製造において最も重要であり、cobotsは航空機コンポーネントの組み立て、生産、およびテストに必要な厳格な基準を満たしています。コボットは、正確な穴あけ、リベットの取り付け、表面仕上げなどのタスクを処理できます。重要なコンポーネントは、時間の経過とともに更新される厳格な業界規制に準拠していることを確認するために検査されます。

アプリケーションに適したコラボレーションロボットを選択してください

Universal Robotsのさまざまなモデルは、精密なタスクから長距離および高負荷の要件に至るまで、自動化のニーズに対応するために利用できます。

Universal Robotsを選ぶ理由

試され、テストされ、信頼されています。

試され、テストされ、信頼されています。

Universal Robotsは、すべての製造業界に100,000以上のcobotsを展開しています。Fortune 500の巨人から地元の契約機械工場まで、あらゆる規模の企業が第6世代cobotsを活用して生産性と品質を向上させ、製造チームの仕事の満足度を向上させています。

低い

低い

UR cobotsは、業界をリードする使いやすさ、直感的なプログラミング、そしてOEMや開発者が価値を付加し、特定のニーズを満たすための強力なバックエンドにより、柔軟性の要求を満たします。URコボットベースのシステムは、通常は年ではなく月で測定されるROIを生成します。

労働者に安全、労働者に優しい

労働者に安全、労働者に優しい

Universal Robotsは、業界で最も完全な安全ツールと機能を開発しました。当社の17の安全プロトコルは、プラントや施設のさまざまな安全要件とアプリケーションリスクアセスメントを満たすように設定することができ、製造チームはUR cobotsを使用して安全に作業できます。

お問い合わせ

何千もの企業がURコラボレーションロボットに依存しています...

・生産性の向上 ・変化する製品需要への適応 ・従業員のウェルビーイングと定着率の向上 ・人手不足によるスタッフ

現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510