AI Accelerator

AI Accelerator

AIの能力で自動化を次のレベルへ

AI Accelerator は、お客様のロボットシステムにAIの能力を追加するためのソリューションです。

AI Acceleratorは、コンピュータビジョンに基づく高度な意思決定から、トレーニングモデルから得られるモーションプランニングの強化まで、生産性を向上させる無限の可能性を提供します。

開発したAIアプリケーションのインターフェースはPolyScope X 上に構築できるため、周辺IO機器との接続は従来通りPolyScope の簡単な手順で設定し、AIの機能が必要なところにコマンドを追加するような形にできるため、運用性が優れたシステムを実現できます。

AI Acceleratorで、自動化をあらゆる人に、あらゆる場所で

AI Acceleratorを活用することで、AIを搭載したロボットシステムを開発・導入するためのプロセスを簡素化し、コスト削減を実現します。

先進的なカスタマーエクスペリエンスを提供する

差別化されたカスタマーエクスペリエンスを提供することで、ロボットシステムの不可価値を向上させましょう。セットアップガイド、ユーザーインターフェイス、トラブルシューティングといった要素にAIの能力を活用することで、新しいテクノロジーがもたらす顧客メリットを具現化します。

設計工数を減らし、顧客接点を増やす

AI AcceleratorはPolyScope Xの上に構築されることでその強みを最大限に引き出します。開発、立ち上げ、トラブルシューティングに費やす時間が短縮され、商談成立により多くの時間を費やすことができます。

比類のないシステムアクセス

組込み型NVIDIA Jetson Orin™ボックスとPolyScope Xを組み合わせることで、開発者は必要なコンピュートと、それを効果的に統合するためのシステムアクセスを得ることができます。計算効率を再定義したNVIDIAのJetson Orin SoC™アーキテクチャと、APIファーストの開発アプローチおよびROS2.0 をフルサポートするPolyScope Xの組み合わせは、まさにAIロボットシステム開発のベストな組み合わせです。

ロボットシステムにAIを迅速に組み込む

ユニバーサルロボットのe-Seriesロボットに対応する AI Acceleratorは、AI搭載アプリケーションの開発を可能にする包括的な開発者キットです。 ​

AI Acceleratorは、拡張可能なハードウェアとソフトウェアのプラットフォームを提供し、アプリケーションの構築および立ち上げの迅速化、システムの市場投入期間の短縮を実現します。

コンピュータービジョン

コンピュータービジョン

コンピュータービジョンによる進化した意思決定

動作計画

動作計画

トレーニングモデルから導き出される強化されたモーションプランニング

AIアクセラレーター

PolyScope Xに対応

AI Acceleratorを始めるには

ユニバーサルロボットのAI Acceleratorは、AIの無限の可能性をロボットシステムに実装するためのツールキットです。コンピュータビジョンによる高度な意思決定から、トレーニングモデルから得られるモーションプランニングの強化まで、次世代のロボットシステム開発を可能にします。

AI Accelerator のお見積り依頼はこちらから

お見積りをご希望の方はこちらのフォームに必要事項を記入の上ご送信ください。追って担当よりご案内いたします。

現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510