PolyScope X

PolyScope X は、シンプルなピック&プレイスから高度なモーション制御まで、より幅広いユーザーとアプリケーションに対応します。不必要な複雑さを取り除き、生産性を向上させます。
-

生産性を更なる高みへ

直感的で、誰でも使いやすく、幅広く対応

PolyScope Xは、自動化ソフトウェアの新しい基準を打ち立て、より多くのユーザーや用途にとって使いやすく、効果的なツールへと進化します。

Polyscopeが更に進化

Polyscopeが更に進化

強化されたユーザーインターフェイス

短時間で習得でき、プログラム作成・修正の効率が大幅に向上します。

高度なプログラミング機能

強化されたスクリプト機能で、より複雑な自動化タスクにも対応可能です。

シームレスな統合

単一のプラットフォームを通じて、これまで以上にさまざまな周辺機器・システムとの接続性が向上します。

パフォーマンスの向上

最適化されたソフトウェアアーキテクチャにより、プログラムがスムーズに実行され、応答時間が短縮されます。

Progressive disclosure - 段階的な情報開示

Progressive disclosure - 段階的な情報開示

PolyScope X は、使いやすさを向上させるために「段階的な情報開示」に重点を置いています。これにより、現在の作業に必要な機能を集中的に表示してユーザーを導くことで、短期間で操作方法を習得できます。

情報を段階的に表示することで、複雑なプロセスでも段階的にユーザーをガイドし、重要なステップを見落とさないようにします。

いつでも どこからでもプログラミングが可能

いつでも どこからでもプログラミングが可能

オフラインロボットプログラミング
PolyScope X のテクノロジースタックにより、ブラウザがあればどんなデバイスからでも使用できます。

プログラムのエクスポートとインポート
PolyScope X を使えば、異なるロボット間でのプログラムの移動がこれまでになく簡単になります。すべてのアプリケーションとプログラムデータを含む 1 つのファイルをエクスポートし、別のファイルにインポートすることができます。

色分け可能な コマンドによりプログラム作成をより速く、そしてさらに 効率的に

読みやすさとわかりやすさの向上

色を使用することで、コマンドの種類を識別しやすくなり、関係や階層を強調してプログラム内の構造を伝えることができます。

理解しやすさの向上

色を使用することで、類似したプロパティを持つノードを識別し、データを即座に理解することができます。

エラーの検出とデバッグ

色付けによって、デバッグ中にプログラム内の問題箇所を特定することが容易になります。

調整時間を短縮

プログラムの予期せぬ停止は、修正に時間とコストがかかり、停止の根本的な原因を見つけるために長いダウンタイムが必要になることがよくあります。カラーノードの導入と、実際のプログラム内の異なる状態や条件を視覚的に区別することで、プログラム全体を確認することなく、プログラムがどこで終了したかを明確に示すことができるようになりました。

最初の画像2枚目の画像3枚目の画像4枚目の画像
UR20によるパレタイジング自動化

スムーズな動作で、より速い成果を。

UR独自のOptiMoveテクノロジーは、与えられた荷重や安全設定をもとに最適な動作パラメータを自動で算出する機能です。細かな微調整は不要で、相対速度や加速度を直感的に設定できるため、誰でも効率的なプログラムを簡単に作成できます。加えて振動抑制機能も備えているため、動作が滑らかになり、不必要な保護停止の発生も回避。サイクルタイムの短縮、精度の向上を実現。稼働率と生産性を最大化します。

PolyScope Xのアップデートとダウンロード

ソフトウェアのアップデート

PolyScopeバージョン10.9がダウンロード可能になりました。最新バージョンでは以下の機能が追加されています:

  • ティーチモード — Freedriveとスマートスキルを組み合わせてロボットに動作を教示可能
  • スレッド機能 — 10.8以降、ユーザーインターフェース内でスレッドの作成が可能
  • Put In Boxスマートスキル — デフォルトの搬送位置がスマートスキルとして利用可能に
  • 「指定条件まで」付き方向制御 — 信号や距離といった指定条件を方向ノードで満たせるように改善
  • URCapオペレーター画面 — 追加のオペレーター画面をURCapとして導入可能に

PolyScope Xのユーザーインターフェースは22言語に対応しています。詳細な機能一覧や更新内容はリリースノートをご参照ください。
リリースノート 10.9

ダウンロードはこちら

各種リソース

PolyScope Xを採用している企業

現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510