URシリーズは、最も要求の厳しいタスクをスムーズにこなすために必要なスピードと精度を提供します。コラボレーション機能を維持しながら、より重いペイロードを処理し、より遠くに到達します。
URシリーズは幅広いアプリケーションにおける信頼性の高い自動化のために設計されており、さまざまな業界に堅牢で効率的な自動化をもたらします。
URシリーズは、最も要求の厳しいタスクをスムーズにこなすために必要なスピードと精度を提供します。コラボレーション機能を維持しながら、より重いペイロードを処理し、より遠くに到達します。
URシリーズの形状と更新されたジョイントアーキテクチャを組み合わせることで、これらのロボットは、従来の産業用ロボットに予約されていた速度で重いペイロードを持ち上げることができます。
業務終了時の業務を強化し、生産性を向上させ、熟練した従業員を反復的な重労働から解放することで、より価値の高い、よりインパクトのあるタスクに集中できるようになります。
IP 65およびクリーンルーム認証を取得したURシリーズは、過酷な条件や厳格な清潔さ基準を備えた環境を含め、より多くの環境で活躍するように設計されています。
要求の厳しい産業環境であっても、厳しく管理されたワークスペースであっても、規制された環境であっても、どこにいても自動化の力をもたらすことができます。
URシリーズロボットの新しいジョイント設計は、コンポーネントの数が少なく、それぞれが最高品質です。この合理化されたアプローチは、複雑さを軽減し、耐久性を高め、故障のリスクを最小限に抑えてより堅牢で効率的なジョイントを提供します。
何年にもわたって要求の厳しい繰り返し作業に耐えるように作られたこれらの高性能ジョイントは、信頼性が高く、簡単かつ一貫して動作するように作られています。
URシリーズを支える直感的なソフトウェアであるPolyScopeは、URが知られている共同安全基準を維持しながら、より重いペイロードを処理するための高度なアルゴリズムで強化されています。
重要なツールや機能に簡単にアクセスできるURロボットは、プログラム、展開、管理が簡単で、複雑なタスクの自動化を可能にします。
何千もの企業がコラボレーションロボットに頼っています...
-生産性の向上
-変化する製品の需要に適応する
-従業員のウェルビーイングと定着率の向上
・人手不足による人員不足