UR Studioを使用すると、自動化設定をブラウザで直接、ゼロから構築して検証できます。ワークスペースの既存の要素を含め、ロボット、モジュール、コンポーネントを1つずつ追加して、ソリューションが実際の環境に確実に適合するようにします。完全なセットアップをシミュレートし、プログラムをテストし、サイクルタイムを計算することで、アイデアからデプロイメントに自信を持って移行できます。
UR Studioを使用すると、自動化設定をブラウザで直接、ゼロから構築して検証できます。ワークスペースの既存の要素を含め、ロボット、モジュール、コンポーネントを1つずつ追加して、ソリューションが実際の環境に確実に適合するようにします。完全なセットアップをシミュレートし、プログラムをテストし、サイクルタイムを計算することで、アイデアからデプロイメントに自信を持って移行できます。
シミュレーションツールを初めて使用する場合でも、UR Studioを使い始めるのは簡単です。直感的なインターフェースは、簡単かつ高速に設計されており、コンポーネントをドラッグ、ドロップ、正確に配置することができます。事前に作成されたテンプレートは、新しいセットアップを構築する場合でも、既存のセットアップを適応させる場合でも、すぐに使い始めるのに役立ちます。高度なトレーニングを必要とせずに、ロボット、モジュール、エンドエフェクタを1つずつ追加し、それらがどのように相互作用し、その場で調整するかを確認できます。
ダウンロードもなく、急な学習曲線もありません。よりスマートな自動化の構築を簡単に始めることができます。
ハードウェアやレイアウトの変更にコミットする前に、セットアップのすべての重要な側面を自信を持ってシミュレートしてください。UR Studioを使用すると、ロボットのリーチをテストしたり、衝突をチェックしたり、速度を評価したり、床面積や既存の機器などの現実世界の制約を回避したりすることができます。すべてがどのように組み合わさっているかを視覚化し、配置を最適化し、効率とパフォーマンスのためにワークフローを微調整できます。潜在的な問題を早期に特定することで、ダウンタイムを短縮し、コストのかかる調整を回避し、最初からスムーズな展開プロセスを確保できます。
Tero Tolonen, Universal Robots’ Chief Product Officer自信と導入の容易さがすべてです。自動化の初心者でも、複雑なセルを最適化する経験豊富な顧客でも、ソリューションの最終決定を下す前に保証と確実性が必要です。UR Studioでは、直感的でアクセスしやすいツールを提供し、エンドユーザーの設定をシミュレートして可視化し、セルとその機能を徹底的にテストして、最大限の効率とパフォーマンスのための詳細をマッピングします。
UR Studioは、Universal Robotsの最も先進的なソフトウェアプラットフォームであるPolyScope Xと連携して動作するように設計されています。これは、シミュレーション環境で作成したプログラムがロボットにデプロイされたときと同じように動作することを意味し、設定が実際の生活で期待どおりに機能するという完全な自信を与えます。
PolyScope Xは、ゼロからシミュレーションをサポートするように構築されているため、フロアにコミットする前に仮想スペースでソリューションを作成して検証できます。さまざまなロボットモデルを探索したり、最適なセットアップを選択したり、最適化されたサイクルタイムをテストしたりすることができます。UR Studioを使用すると、Polyscope Xを自由に試すことができ、特定の自動化の課題を解決し、確実に展開できます。 UR StudioとPolyScope Xを組み合わせることで、コンセプトと運用の間のギャップを埋めることができ、より迅速で自信に満ちた自動化開発が可能になります。ブラウザですべて試してみて、それを実現してください。