Ecosphere ECOpresstending
Schmidt-Pressen-Automatisierung. Die ECOpresstending Roboterzelle von ECOSPHERE® GmbH Co. KG ermöglicht eine perfekte Automatisierungslösung im Bereich Stanzen, Pressen und Umformen für kleine und mittlere Stückzahlen. Das All-inclusive-Paket ist konfigurierbar und somit passend für alle Kundenanforderungen. Die fortschrittliche Polyscope-Oberfläche in Verbindung mit der eigens für die ECOpresstending entwickelten ECOSPHERE®-URCap, ermöglicht dem Anwender eine einfache Bedienung. Mittels einer optionalen OPC/UA-Anbindung kann die Anlage auch gemäß Industrie 4.0 Standards in die Cloud kommunizieren. Durch die mobile und flexible Roboterzelle kann ein hybrider Arbeitsplatz gestaltet werden. Dies ermöglicht ein einfaches Abkoppeln der Zelle von der Presse, wodurch ein manuelles Arbeiten, zum Beispiel bei geringen Stückzahlen oder im Einrichtbetrieb, realisiert werden kann. Der manuelle, sowie der automatisierte Betrieb sind komplett CE-zertifiziert und ready-to-use.